|
|
|
VW3A1101
Terminal gráfico remoto- 240 x 160 pixels - IP54
|
|
|
Principal
Gama de produtos
|
Altivar
|
Compatibilidade de gama
|
Altivar 312
Altivar 61
Altivar Lift
Altivar 32
Altivar Machine ATV320
Altivar 312 Solar
Altivar 212
Altivar 71
Altivar 61Q
Altivar 71Q
|
Acessório / categoria de peça separada
|
Acessórios de apresentação e sinalização
|
Acessório / tipo de peça separada
|
Terminal do ecrã
|
Destino acessório / peça separada
|
Variador de velocidade
|
Aplicação específica do produto
|
Para controlar, ajustar e configurar o propulsor
Para guardar e transferir configurações
Para apresentar os valores actuais
|
Índice de protecção IP
|
IP54
|
Complementar
Local de montagem
|
Na porta de um recinto
|
Língua do utilizador
|
Italiano
Inglês
Francês
Espanhol
Alemão
Chinês
|
Capacidade de apresentação de mensagens
|
8 linhas
|
Resolução em pixels
|
240x160
|
Peso líquido
|
0,145 kg
|
Ambiente
Temperatura do ar ambiente para operação
|
-15…50 °C
|
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
7,000 cm
|
Package 1 Width
|
16,500 cm
|
Package 1 Length
|
23,000 cm
|
Package 1 Weight
|
275,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
7
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
2,413 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
56
|
Package 3 Height
|
77,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
28,420 kg
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
Divulgação Ambiental
|
Perfil ambiental do produto
|
Perfil de Circularidade
|
Não são necessárias operações de reciclagem específicas
|
Proposta 65 da Califórnia
|
WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
|
Garantia contratual
|
|