Schneider-Electric
 
VW3G22101 Imagem Schneider electric
VW3G22101
terminal à distância - ATS22 - p/ motores assíncronos - IP54
Schneider Electric
Características
Principal
Gama de produtos Altistart 22
Designação de acessórios/peças separadas Terminal remoto
Índice de protecção IP IP54
Acessório / tipo de peça separada Terminal remoto
Acessório / categoria de peça separada Acessórios de controlo
Compatibilidade de produtos ATS22
Destino acessório / peça separada Arrancador progressivo para motor assíncrono
Dimensão do acessório 50 x 15 x 70 mm
Complementar
Peso líquido 0,25 kg
Unidades de Embalagem
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,5 cm
Package 1 Width 6,5 cm
Package 1 Length 8,6 cm
Package 1 Weight 66,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 90
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 6,795 kg
Sustentabilidade da oferta
Regulamento REACh
print Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio Sim
Regulamento RoHS China
print Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS
print Sim
Proposta 65 da Califórnia WARNING: This product can expose you to chemicals including: Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov
Garantia contratual
Garantia 18 months