Schneider-Electric
 
EVF2S22P22R изображения - myse
EVF2S22P22R
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия EVlink
Наименование продукта Evlink parking
Тип продукта Зарядная станция
Краткое название устройства EVF2
Описание полюсов 3P + N для силовая цепь
1P + N для цепь управления
Исполнение выключателя Напольный
Тип предложения Стандартный
Rated supply voltage 230 V AC 50/60Hz Переменный ток 50/60 Гц цепь управления
380...415 V Переменный ток 50/60 Гц силовая цепь
Система заземления TT
IT
TN
Socket-outlet number 2
Socket-outlet type Справа: T2 / посеребренные контакты
Слева: T2 / посеребренные контакты
Maximum supply current 32 А для T2
Max power 22 кВт для T2
Система контроля доступа Бейдж RFID в соответствии с ISO/IEC 14443
Бейдж RFID в соответствии с ISO/IEC 15693
Дополнительные характеристики
Тип управления 2 красный кнопка, функции: остановить
2 зеленый кнопка с подсветкой, функции: start/unlock flap
Локальная индикация На зарядке: 2 светодиод (зеленый) (мигание) в сторона
Доступно: 2 светодиод (зеленый) в передний
Резервный: 2 светодиод (желтый) в передний
Не работает: 2 светодиод (красный) в передний
Протокол порта обмена данными OCPP 1.6
Configuration /Architecture Standalone
Clustured architecture
Operation and maintenance Charge detail records
Diagnosis capabilities
Load management
User privilege configuration
Circuit breaker status
Postponed charge
Web-сервер Встроенный
Служба Ethernet Конфигурирование через веб-сервер
Стандарты IEC 61851-22
IEC 61851-1
Сертификаты EV Ready
CE
CB
ZE Ready
Высота 1146 мм
Ширина 413 мм
Глубина 220 мм
Вес 50 кг
Цвет Белый (RAL 9003)передний:
Серый (RAL 7016)сторона:
Условия эксплуатации
Степень защиты IP IP54 холостой ход в соответствии с IEC 61851-1
IP54 на нагрузку в соответствии с IEC 61851-1
Степень защиты IK IK10 зарядная станция в соответствии с IEC 61851-22
IK10 розетка в соответствии с IEC 61851-22
Рабочая температура окружающей среды -30…50 °C в соответствии с IEC 61851-22
Температура окружающей среды при хранении -40…80 °C
Рабочая высота 0...2000 м в соответствии с IEC 61851-22
Относительная влажность 0…95 %
Тип упаковки
Вес упаковки 1 58,000 кг
Высота упаковки 1 3,800 дм³
Ширина упаковки 1 4,500 дм³
Длина упаковки 1 12,800 дм³
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Соответствует
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетнсть
print Экологический профиль продукта
Профиль кругооборота
print Информация о конце срока службы