Schneider-Electric
 
EVP1CNS32322 изображения - myse
EVP1CNS32322
Schneider Electric
Характеристики
Основные характеристики
Серия EVlink
Тип продукта Кабель зарядки
Категория - аксессуар/отдельная деталь Принадлежности для укладки кабеля
Число фаз Трехфазный
Описание полюсов 3P + N
[А] Номинальный ток 32 А
Номинальное напряжение питания [Us] 380...415 V Переменный ток 50/60 Гц
Номер розетки (гнезда) 2
Дополнительные характеристики
Plug type T2 / посеребренные контакты 0
Тип разъема T2 0 посеребренные контакты
T2 0 посеребренные контакты
Совместимость серий продукта Evlink parking EVF1 зарядная станция
Evlink parking EVW1 зарядная станция
Evlink parking EVF2 зарядная станция
Evlink parking EVW2 зарядная станция
EVlink Smart Wallbox EVB1 зарядная станция
EVlink Wallbox EVH2 зарядная станция
Стандарты МЭК 62196-2
МЭК 62196-1
Сертификаты CE
Ширина 5 м
Вес 3,2 кг
Цвет Серый
Условия эксплуатации
Степень защиты IP IP44 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK IK10 в соответствии с IEC 62262
Рабочая температура окружающей среды -30…50 °C
Температура окружающей среды при хранении -40…80 °C
Относительная влажность 5…95 %
Тип упаковки
Вес упаковки 1 3,470 кг
Высота упаковки 1 0,750 дм³
Ширина упаковки 1 2,550 дм³
Длина упаковки 1 4,000 дм³
Экологичность предложения
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh Да
Директива EC RoHS Соответствует
print Декларация ЕС RoHS
Не содержит ртути Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS
print Да
Регламент RoHS Китая
print Декларация RoHS Китая