|
|
|
03423
Montageplåt, Prisma, för vertikalt plug-in montage av 3/4 NS-INS250 + Vigi med vippa
|
|
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAR 31, 2023
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Prisma
|
Produktområde
|
Prisma P
|
Typ av produkt eller komponent
|
Fästplatta
|
Tillbehör / separat kategori
|
Installationstillbehör
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma (Prisma P) cubicle
|
Installationsbeskrivning
|
Skåp - bredd 650 mm djup 400 mm
|
Installerad enhet
|
NSX100...160 Compact: utan jordfelsskydd plug-in - kontroll: vippa - vertikal installation
NSX250 Compact: utan jordfelsskydd plug-in - kontroll: vippa - vertikal installation
NSX100...160 Compact: med jordfelsskydd plug-in - kontroll: vippa - vertikal installation
NSX250 Compact: med jordfelsskydd plug-in - kontroll: vippa - vertikal installation
|
Poltal
|
3P: 4 x vertikal installationNSX100...160 plug-in
4P: 3 x vertikal installationNSX100...160 plug-in
3P: 4 x vertikal installationNSX250 plug-in
4P: 3 x vertikal installationNSX250 plug-in
|
Antal vertikala moduler (50 mm)
|
7 modul(er): NSX100...160 utan jordfelsskydd , Linergy FC skåp i 650 mm
8 modul(er): NSX250 utan jordfelsskydd , Linergy FC skåp i 650 mm
9 modul(er): NSX100...160 med jordfelsskydd , Linergy FC skåp i 650 mm
10 modul(er): NSX250 med jordfelsskydd , Linergy FC skåp i 650 mm
|
Standarder
|
IEC 61439-2
|
Produktcertifieringar
|
ASEFA
|
Teknisk data
Skyddsbehandling
|
Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
|
Ytbehandling
|
Matt
Slät
|
Färg
|
Vit (RAL 9001)
|
Bredd
|
603 mm
|
Höjd
|
202 mm
|
Djup
|
372 mm
|
Produktens vikt
|
2,98 kg
|
Functional unit
|
650 mm 400 mm Prisma P cubicle ComPact NSX100...160 without plug-in toggle vertical 3P 4 Linergy FC 7 87.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle ComPact NSX100...160 without plug-in toggle vertical 4P 3 Linergy FC 7 87.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle ComPact NSX250 without plug-in toggle vertical 3P 4 Linergy FC 8 62.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle ComPact NSX250 without plug-in toggle vertical 4P 3 Linergy FC 8 62.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle ComPact NSX100...160 with plug-in toggle vertical 3P 4 Linergy FC 9 87.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle ComPact NSX100...160 with plug-in toggle vertical 4P 3 Linergy FC 9 87.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle ComPact NSX250 with plug-in toggle vertical 3P 4 Linergy FC 10 87.5 mm
650 mm 400 mm Prisma P cubicle ComPact NSX250 with plug-in toggle vertical 4P 3 Linergy FC 10 87.5 mm
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
2,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
20,3 cm
|
Förpackning 1 djup
|
58,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
3,05 kg
|
Förpackningstyp 2
|
S04
|
Antal i Förpackning 2
|
6
|
Förpackning 2 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
60,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
19,3 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
72
|
Förpackning 3 höjd
|
105,0 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80,0 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120,0 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
222,24 kg
|
Hållbarhetsinformation
|
|