|
|
|
08483
Slät bottenplåt, Prisma P, bredd, 300 mm, djup, 400 mm, IP55
|
|
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAR 31, 2023
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Prisma P
|
Produktfamilj
|
Prisma
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma (Prisma P) kanal/skena
|
Typ av produkt eller komponent
|
Flänsplåt
|
Produktkompatibilitet
|
IP55-kapsling
|
Teknisk data
Kapsling/ställverk beskrivning
|
Duct - bredd 300 mm
|
Typ av fläns
|
Slät
|
Material
|
Behandlad stålplåt
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Bredd
|
300 mm
|
Djup
|
400 mm
|
Produktens vikt
|
1,76 kg
|
Ytbehandling
|
Slät
Matt
|
Skyddsbehandling
|
Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
|
Färg
|
Vit (RAL 9001)
|
Miljö
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
28,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
38,7 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
1,7 kg
|
Förpackningstyp 2
|
P12
|
Antal i Förpackning 2
|
90
|
Förpackning 2 höjd
|
67,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
80,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
158,4 kg
|
Hållbarhetsinformation
|
|