Schneider-Electric
 
08487 bild- myse
08487
Slät bottenplåt, Prisma P, bredd, 650+150 mm, djup, 400 mm, IP55
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Prisma P
Produktfamilj Prisma
Serie kompatibilitet Prisma (Prisma P) cubicle
Typ av produkt eller komponent Flänsplåt
Produktkompatibilitet IP55-kapsling
Teknisk data
Kapsling/ställverk beskrivning Ställverk och kanaler - bredd 650 + 150 mm
Typ av fläns Slät
Material Behandlad stålplåt
Kvantitet per set 1 st
Bredd 800 mm
Djup 400 mm
Produktens vikt 4,34 kg
Ytbehandling Matt
Slät
Skyddsbehandling Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
Färg Vit (RAL 9001)
Miljö
IP-kapslingsklass IP55
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 4,5 cm
Förpackning 1 bredd 32,0 cm
Förpackning 1 djup 74,5 cm
Förpackning 1 vikt 4,1 kg
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 53
Förpackning 2 höjd 78,0 cm
Förpackning 2 bredd 80,0 cm
Förpackning 2 djup 120,0 cm
Förpackning 2 vikt 230,12 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
Halogeninnehåll Produkt med halogenfria plastdelar