|
|
|
08717
Tätningssats, Prisma, för IP55, vid montage av 2 st ramverk sida vid sida
|
|
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAR 31, 2023
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Prisma P
|
Produktfamilj
|
Prisma
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma (Prisma P) ramverk
Prisma (Prisma PH) ramverk
|
IP-kapslingsklass
|
IP55
|
Typ av produkt eller komponent
|
Tätningssats
|
Tillbehör / separat kategori
|
Tätningstillbehör
|
Teknisk data
Kapsling/ställverk beskrivning
|
Skåp, djup 400 mm
Skåp, djup 600 mm
|
Kvantitet per set
|
1 st
|
Produktens vikt
|
0,14 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
1,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
24,3 cm
|
Förpackning 1 djup
|
24,3 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
68,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
CAR
|
Antal i Förpackning 2
|
30
|
Förpackning 2 höjd
|
10,2 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
48 cm
|
Förpackning 2 djup
|
60,3 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
2,65 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
480
|
Förpackning 3 höjd
|
80 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
81 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
74,24 kg
|
Hållbarhetsinformation
|
|