|
|
|
08720
Sidoplåtar för sockel, Prisma, 2 st, höjd, 100 mm, djup, 400 mm
|
|
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum MAR 31, 2023
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Prisma
|
Produktområde
|
Prisma P
|
Typ av produkt eller komponent
|
Sockelsidopanel
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma (Prisma P) kapsling
|
Produktkompatibilitet
|
IP31-kapsling
IP41 enclosure
|
Teknisk data
Installation description
|
Skåp, djup 400 mm
Duct, djup 400 mm
|
Kvantitet per set
|
Sats om 2
|
Höjd
|
100 mm
|
Djup
|
400 mm
|
Produktens vikt
|
0,82 kg
|
Ytbehandling
|
Matt
Slät
|
Skyddsbehandling
|
Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
|
Färg
|
Vit (RAL 9001)
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,1 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
12,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
24,8 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
587,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
P12
|
Antal i Förpackning 2
|
462
|
Förpackning 2 höjd
|
110,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
80,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
378,84 kg
|
Hållbarhetsinformation
|
|