|
|
|
31302
Anslutningsadapter, ComPact, vertikal, 4 pol, INS/INV630b-1600
|
|
|
Produktdata
Typ av produkt eller komponent
|
Anslutningsadapter
|
Tillbehör / separat kategori
|
Anslutningstillbehör
|
Serie kompatibilitet
|
Compact (Compact INS) effektbrytare
Compact (Compact INV) effektbrytare
|
Antal poler
|
4P
|
Kvantitet per set
|
Sats om 4
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,600 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
21,200 cm
|
Förpackning 1 djup
|
26,800 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
5,122 kg
|
Förpackningstyp 2
|
S03
|
Antal i Förpackning 2
|
3
|
Förpackning 2 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
15,870 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
24
|
Förpackning 3 höjd
|
42,500 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
142,808 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Kompatibel
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
Kontraktsgaranti
|
|