|
|
|
33280
Effektbrytare, ComPact, NS800 N, 3 pol, fast, fjärrmanövrerad, utan skyddsmodul
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Compact
|
Produktområde
|
ComPact NS630b...1600
|
Enhetens korta namn
|
Compact NS800N
|
Typ av produkt eller komponent
|
Standardram
|
Enhetsapplikation
|
Distribution
|
Number of poles
|
3P
|
[In] märkström
|
800 A vid 50 °C
|
Ue märkspänning
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Typ av nät
|
AC
|
Nätverksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Lämplighet för isolation
|
Ja överensstämmer med EN/IEC 60947-2
|
Koordinationstyp
|
Kategori B
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
30 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 660/690 V AC 50/60 Hz
50 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 380/415 V AC 50/60 Hz
50 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
50 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 220/240 V AC 50/60 Hz
40 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500/525 V AC 50/60 Hz
|
Performance level
|
N 50 kA 415 v AC
|
Manövertyp
|
Motordon
|
Montagesätt
|
Fast
|
Teknisk data
[Ui] isolationsspänning
|
1000 V överensstämmer med IEC 60947-2 AC 50/60 Hz
|
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
|
8 kV överensstämmer med IEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
30 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500/525 V AC 50/60 Hz (elektriskt manövrerad)
22 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 660/690 V AC 50/60 Hz (elektriskt manövrerad)
37 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 220/240 V AC 50/60 Hz (elektriskt manövrerad)
37 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 380/415 V AC 50/60 Hz (elektriskt manövrerad)
37 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz (elektriskt manövrerad)
|
[Icw] märkkorttidsström
|
19,2 kA 1 s överensstämmer med IEC 60947-2
|
Integrerat momentanskydd
|
40 kA
|
Mekanisk livslängd
|
10000 cycles överensstämmer med IEC 60947-2
|
Elektrisk livslängd
|
2000 cycles överensstämmer med IEC 60947-2 690 V In AC 50/60 Hz
4000 cycles överensstämmer med IEC 60947-2 690 V In/2 AC 50/60 Hz
5000 cycles överensstämmer med IEC 60947-2 440 V In AC 50/60 Hz
6000 cycles överensstämmer med IEC 60947-2 440 V In/2 AC 50/60 Hz
|
Effektförlust
|
15 W
|
Montagefästen
|
Bakplattan
|
Anslutningsavstånd
|
70 mm
|
Skyddstyp
|
Utan skydd
|
Height (H)
|
327 mm
|
Width (W)
|
210 mm
|
Depth (D)
|
147 mm
|
Miljö
Standarder
|
IEC 60947-2
|
Produktcertifieringar
|
ASEFA
LCIE
ASTA
|
Föroreningsgrad
|
3 överensstämmer med IEC 60947
|
IP-kapslingsklass
|
IP40 överensstämmer med IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK07 överensstämmer med EN 50102
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…70 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−50…85 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
25,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
40,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
40,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
20,708 kg
|
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Kompatibel
EU RoHS-deklaration
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
PVC-fri
|
Ja
|
Kontraktsgaranti
|
|