Schneider-Electric
 
33670 bild- myse
33670
Underspänningsspole MN - 100 till 130 V DC/AC 50/60 Hz
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Enhetens korta namn MN
Typ av produkt eller komponent Spänningsutlösare
Enhetsapplikation Manövrering
Serie kompatibilitet Masterpact Masterpact NT
Compact Compact NS630b...1600
Compact Compact NS1600b...3200
Masterpact Masterpact NT NAVY
Masterpact Masterpact NW
Compact Masterpact NW NAVY
Spänningsfrigörar typ Frånslagstid underspänningsutlösare
[Uc] manöverspänning 100...130 V AC 50/60 Hz
100...130 V DC
Teknisk data
Tröskelutlösningsspänning 0.35...0.7 x Un öppnar
0.85 x Un stänger
Tillförd effekt 4.5 VA
Montagesätt Fast
Bryttid 40 ms (Masterpact NT)
90 ms (Masterpact NW)
90 ms (Compact NS630b...1600)
90 ms (Compact NS1600b...3200)
Tillbehör/separata delar Reservdelar för Masterpact NT
Reservdelar för Masterpact NW
Reservdelar för Compact NS1600b...3200
Reservdelar för Compact NS630b...1600
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri Ja
RoHS-undantagsinformation
print Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months