Schneider-Electric
 
ABS7SA3M bild- Schneider-electric
ABS7SA3M
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Advantys Telefast ABE7
Typ av produkt eller komponent Statiskt plug-in relä
Relätyp Utgångsrelä
Kvantitet per set Sats med 4
Teknisk data
Bryttid <= 10 ms från status 0 till 1
<= 10 ms från status 1 till 0
Dimension breddelning 10 mm
Produktkompatibilitet ABE7P16T215
ABE7P16T214
ABE7P16T212
ABE7P16T210
Digital ingångsspänning 24 V DC
Digital utgångspänning 24...240 V AC
Digital strömutgång 2000 mA
Garanterat noll strömläge 0.4 mA DC
Tilläge garanterat 6.5 mA DC
Spänningstillstånd 0 garanterat 2.8 V DC
Spänningstillstånd 1 garanterat 18.6 V DC
Produktens vikt 0,016 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri Ja
RoHS-undantagsinformation
print Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder