Schneider-Electric
 
CCT15368 bild- myse
CCT15368
IC2000 ljusrelä 16A inkl. Väggsensor IP65, inställbar för 2-2000 Lux, 2,5 mod
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Range of product Acti 9
Produktnamn Acti 9 IC
Typ av produkt eller komponent Skymningsrelä
Enhetens korta namn IC2000
Erhållen utrustning Väggmonterad cell
Last 230V halogenlampor: 2300 W
230 V AC glödlampa: 2300 W
Dubbel monterade lysrör med konventionell: 2300 VA
Dubbel monterade lysrör med Elektronisk: 300 VA
Lysrörslampa (lågenergilampa) med konventionell: 1500 VA
Okompenserat lysrör med konventionell: 2300 VA
Parallellkompenserat lysrör med konventionell: 400 VA
Parallellkompenserade kvicksilver och natriumlampor: 400 VA
Seriekompenserade lysrör med konventionell: 2300 VA
7 x 11 W lysrörslampa (lågenergilampa) med Elektronisk
7 x 15 W lysrörslampa (lågenergilampa) med Elektronisk
7 x 20 W lysrörslampa (lågenergilampa) med Elektronisk
7 x 23 W lysrörslampa (lågenergilampa) med Elektronisk
9 x 7 W lysrörslampa (lågenergilampa) med Elektronisk
Tillgänglig funktion Test av kablaget med tryckknapp på fronten
Teknisk data
Enhetsapplikation Byggnad
Antal kanaler 1
Energiförbrikning i VA 6 VA
Ue märkspänning 230 V +10 % -15 % AC vid 50/60 Hz
Maximal brytström 10 A - 250 V AC effektfaktor = 0,6
16 A - 250 V AC effektfaktor = 1
Isolationsklass Klass II
Öppningsdistans < 3 mm
Status LED LED (Grön)tröskel uppnått:
LED (röd)ljusstyrka mindre än tröskelvärdet:
Tidsfördröjd >= 60 s vid slutning
>= 60 s på brytande kontakt
9mm modul 5
Ljusinställning 2…2000 lux
Anslutningar - plintar 2 x 2,5 mm² snabbanslutning
Höjd 85 mm
Bredd 45 mm
Djup 65 mm
Produktens vikt 280 g
Ljusstyrka avkännande typ Analog väggmonterad cell
Manövertyp Genom ljusdetektering
Marknadssegment Bostäder
Kommersiella byggnader
Kompatibilitetskod IC2000
Miljö
Omgivningstemeperatur vid drift −25…50 °C
IP-kapslingsklass IP20 B
Standarder EN 60529
EN 60669
Förpackningsinformation
Förpackning 1 vikt 0,299 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri Ja
RoHS-undantagsinformation
print Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut