Schneider-Electric
 
GC1620M6 bild- myse
GC1620M6
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj TeSys
Produktnamn TeSys GC
Typ av produkt eller komponent Normkontaktor
Enhetens korta namn GC16
Driftskategori Motorstyrning
Värme
Belysning
Teknisk data
Koordinationstyp AC-7A
AC-7B
Antal poler 2P
Power pole contact composition 2 slutande
(Ue) nominell driftspänning <= 250 V AC
[Ie] märkdriftström 16 A AC-7A
5 A AC-7B
Driftsläge 30°/vertical
Typ av kontrollkrets AC vid 60 Hz
[Uc] manöverspänning 220...240 V AC 60 Hz
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 4 kV
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering 16 A 50 °C för effektkrets
Irms klassad slutande kapacitet 40 A vid 400 V AC för effektkrets överensstämmer med IEC 61095
Märkbrytförmåga 40 A vid 400 V för effektkrets överensstämmer med IEC 61095
[Icw] märkkorttidsström 128 A 40 °C - 10 s för effektkrets
40 A 40 °C - 30 s för effektkrets
Rekommenderad säkringsstorlek 16 A gL vid <= 440 V för effektkrets
Genomsnittlig impedans 2,5 mOhm 50 Hz - Ith 16 A för effektkrets
[Ui] isolationsspänning 500 V överensstämmer med IEC 61095
500 V överensstämmer med VDE 0110
Elektrisk livslängd 100000 cycles AC-7A:
100000 cycles AC-7B:
Förlusteffekt per pol 0,65 W
Manövertyp Fjärrstyrning
Montagesätt Clip-on
Montagefästen DIN-skena
Standarder IEC 61095
IEC 60947-5
Anslutningar - plintar Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 2,5 mm²flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 2,5 mm²flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 2,5 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1,5 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1,5 mm²fast utan ändhylsa
Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1,5 mm²fast utan ändhylsa
Skruvanslutning effektkrets: 1 kabel (kablar) 6 mm²flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning effektkrets: 2 kabel (kablar) 4 mm²flexibel utan ändhylsa
Skruvanslutning effektkrets: 1 kabel (kablar) 6 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning effektkrets: 2 kabel (kablar) 1,5 mm²flexibel med ändhylsa
Skruvanslutning effektkrets: 1 kabel (kablar) 6 mm²fast utan ändhylsa
Skruvanslutning effektkrets: 2 kabel (kablar) 4 mm²fast utan ändhylsa
Åtdragningsmoment 0,8 N.m styrkrets: - på skruvanslutning
0,8 N.m effektkrets: - på skruvanslutning
Arbetstid 10...25 ms öppnar
10...30 ms stänger
Mekanisk livslängd 1000000 cycles
Maximalt arbetsområde 300 cyc/h 50 °C
Manöverspännings begränsning 0.2...0.75 Uc (på <50 °C)drop-out: vid 50 Hz
0.85...1.1 Uc (på <50 °C)operativa: vid 50 Hz
Starteffekt i VA 15 VA (på 20 °C) 50 Hz
Hålleffekt (VA) 3,8 VA (på 20 °C) 50 Hz
Värmeavgivning 1,3 W vid 50/60 Hz
Miljö
IP-kapslingsklass IP40 (i kapsling) överensstämmer med VDE 0106
IP20 överensstämmer med VDE 0106
Skyddsbehandling TC
Omgivningstemeperatur vid drift −5…50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Arbetshöjd över havet <= 3000 m
Mekanisk tålighet Dämpare kontaktor öppen: 10 Gn för 11 ms
Dämpare kontaktor sluten: 15 Gn för 11 ms
Vibrationer kontaktor öppen: 2 Gn, 5...300 Hz
Vibrationer kontaktor sluten: 3 Gn, 5...300 Hz
Totalt antal 18 mm moduler 1
Höjd 81 mm
Bredd 17,5 mm
Djup 62,5 mm
Nettovikt 0,11 kg
Kvantitet per set Sats om 12
Färg Vit
Förpackningsinformation
Förpackning 1 vikt 0,128 kg
Förpackning 1 höjd 0,800 dm
Förpackning 1 bredd 0,950 dm
Förpackning 1 längd 2,300 dm
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
EU RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri Ja
RoHS-undantagsinformation
print Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months