Schneider-Electric
 
XS1N30PA349L1 bild- myse
XS1N30PA349L1
Induktivgivare DIA 30mm DC
Telemecanique
Egenskaper
Produktdata
Produktområde OsiSense XS
Serienamn Allmänt ändamål
Typ av sensor Induktiv givare
Enhetsapplikation -
Sensornamn XS1
Sensordesign Cylindrisk M30
Storlek 43 mm
Konstruktion Fast
Anpassad för montage i metall Skärmad
Material Metall
Kapslingsmaterial Nickel pläterad mässing
Typ av utsignal Diskret
Inkopplinssätt 3-tråds
[Sn] nominellt avkänningsavstånd 20 mm
Digital utgångsfunktion 1 NO
Utgång kretstyp DC
Digital utgångstyp PNP
Elektrisk anslutning Kabel
Kabellängd 5 m
[Us] driftspänning 12...24 V DC med polaritetsskydd
Brytförmåga i mA <= 200 mA DC med överbelastning och kortslutningsskydd
IP-kapslingsklass IP68 dubbel isolerad överensstämmer med IEC 60529
IP69K överensstämmer med DIN 40050
Teknisk data
Gängtyp M30 x 1.5
Avkänningsyta Sett framifrån
Frontmaterial PPS
Arbetszonen 0…16 mm
Differentiell resa 1...15% av Sr
Kabel sammansättning 3 x 0.34 mm²
Trådisoleringsmaterial PvR
Status lysdiod Utgångs status: 1 LED (gul)
Gränser matningsspänning 10…36 V DC
Switchfrekvens <= 500 Hz
Maximum voltage drop <2 V (sluten)
Strömförbrukning 0...10 mA ingen last
Maximum delay first up 5 ms
Maximal svarstid 0,6 ms
Maximum delay recovery 1,4 ms
Märkning CE
Längd på gänga 32 mm
Höjd 30 mm
Längd 43 mm
Nettovikt 0,28 kg
0,16 kg
Miljö
Produktcertifieringar CSA
UL
Omgivningstemeperatur vid drift −25…50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…85 °C
Vibrationsbeständighet 25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 50 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
Förpackningsinformation
Förpackning 1 vikt 0,277 kg
Förpackning 1 höjd 0,670 dm
Förpackning 1 bredd 0,960 dm
Förpackning 1 längd 1,320 dm
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri Ja
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months