Schneider-Electric
 
XUZC100 bild- myse
XUZC100
Telemecanique
Egenskaper
Produktdata
Produktområde OsiSense XU
Tillbehör / separat kategori Sensor/givar tillbehör
Tillbehör / separat typ Reflex
Tillbehör / separat destination Standard reflex fotocell givare
Typ reflektor Fyrkant
Försäljning per odelbar kvantitet 1
Teknisk data
Tillbehör dimensioner 100 x 100 mm
Nettovikt 0,035 kg
Förpackningsinformation
Förpackning 1 vikt 0,068 kg
Förpackning 1 höjd 0,150 dm
Förpackning 1 bredd 1,050 dm
Förpackning 1 längd 1,050 dm
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri Ja
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months