Schneider-Electric
 
ZBZ33 bild- myse
ZBZ33
Skylthållare Harmony, 30 X 50mm
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Typ av produkt eller komponent Skylthållare
Tillbehör / separat kategori Märkningstillbehör
Teknisk data
Material Plast
Enhetskomposition Skylthållare
Tillbehör / separat destination Ø 22 mm tryckknappar och signallampor med kvadratisk huvud
Ø 22 mm tryckknappar och signallampor med runt huvud
För standard huvud
Colour Mörkgrå
Kompatibilitetsintervall Harmony XB4
Harmony XB5
Storlek på skylthållare 30 x 50 mm
Försäljning per odelbar kvantitet 10
Produktens vikt 0,001 kg
Förpackningsinformation
Förpackning 1 vikt 0,001 kg
Förpackning 1 höjd 0,100 dm
Förpackning 1 bredd 1,000 dm
Förpackning 1 längd 1,000 dm
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-undantagsinformation
print Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months