Schneider-Electric
 
ZENL1121 bild- myse
ZENL1121
Kontaktblock Harmony XAL, 1 br kontakt
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktområde Harmony XAPS
Harmony XAL
Typ av produkt eller komponent Kontaktblock
Enhetens korta namn ZENL
Produktdestination För XAPS tryckknappslåda
För XB5 Ø 22 mm signal- och manöverenheter
Blockmontering Bakre montering
Försäljning per odelbar kvantitet 5
Kontaktbestyckning 1 NC
Teknisk data
Monterings sätt För kundmontage
Produktens vikt 0,015 kg
Kontakter drift Långsamtbrytande
Positiv öppning Med överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix K
Manöverrörelse 1,5 mm (NC ändra elektrisk tillstånd)
4,3 mm (total rörelse)
Manövreringskraft 2 N NC ändra elektrisk tillstånd
Mekanisk livslängd 10000000 cycles
Anslutningar - plintar Skruvanslutning, <= 2 x 1.5 mm² med ändhylsa överensstämmer med EN/IEC 60947-1
Skruvanslutning, >= 1 x 0.22 mm² utan ändhylsa överensstämmer med EN/IEC 60947-1
Åtdragningsmoment 0,8…1,2 N.m överensstämmer med EN 60947-1
Typ av skruv Kors kompatibel med Philips nr 1 skruvmejsel
Kors kompatibel med Pozidriv nr 1 skruvmejsel
Hålad kompatibel med plan Ø 4 mm skruvmejsel
Hålad kompatibel med plan Ø 5,5 mm skruvmejsel
Material i anslutning Silverlegering (Ag/Ni)
Maximal resistans mellan anslutningar 25 MOhm
Kortslutningsskydd 10 A rörsäkring typ gG överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
[Ith] konventionell termisk ström okapslad montering 10 A överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
[Ui] isolationsspänning 600 V 3) överensstämmer med EN/IEC 60947-1
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning 6 kV överensstämmer med EN/IEC 60947-1
[Ie] märkdriftström 3 A vid 240 V, AC-15, A600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
6 A vid 120 V, AC-15, A600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
0,1 A vid 600 V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
0,27 A vid 250 V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
0,55 A vid 125 V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
1,2 A vid 600 V, AC-15, A600 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1
Elektrisk livslängd 1000000 cycles, AC-15, 2 A vid 230 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, AC-15, 3 A vid 120 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, AC-15, 4 A vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, DC-13, 0,2 A vid 110 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 cycles, DC-13, 0,5 A vid 24 V, driftklass <3600 cyc/h, load factor: 0,5 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix C
Elektrisk tillförlitlighet IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-6) vid 5 V och 1 mA i ren miljö överensstämmer med EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) vid 17 V och 5 mA överensstämmer med EN/IEC 60947-5-4
Tilläggsinformation Montage på integrerad plåt i lådan
Elektrisk komposition kod SR1 (kvantitet <= 3)
SR2 (kvantitet <= 2)
MR1 (kvantitet <= 2)
Miljö
Skyddsbehandling TH
Omgivande lufttemperatur för lagring −40…70 °C
Omgivningstemeperatur vid drift −40…70 °C
IP-kapslingsklass IP20 överensstämmer med IEC 60529
Standarder EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-4
UL 508
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-1
CSA C22.2
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
Vibrationsbeständighet 5 gn (f= 12…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
Chocktålighet 30 gn (varaktighet = 18 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
50 gn (varaktighet = 11 ms) för halv sinusvåg acceleration överensstämmer med IEC 60068-2-27
Förpackningsinformation
Förpackning 1 enhetstyp PCE
Förpackning 1 antal enheter 1
Förpackning 1 vikt 10 g
Förpackning 1 höjd 4,4 cm
Förpackning 1 bredd 5,4 cm
Förpackning 1 längd 5,6 cm
Förpackning 2 enhetstyp BB1
Förpackning 2 antal enheter 5
Förpackning 2 vikt 52 g
Förpackning 2 höjd 4,4 cm
Förpackning 2 bredd 5,4 cm
Förpackning 2 längd 5,6 cm
Förpackning 3 enhetstyp S03
Förpackning 3 antal enheter 800
Förpackning 3 vikt 9,04 kg
Förpackning 3 höjd 30 cm
Förpackning 3 bredd 30 cm
Förpackning 3 längd 40 cm
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-undantagsinformation
print Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil
print Information om livslängdsslut
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months