Schneider-Electric
 
BLRCS208A250B48 图片——施耐德电气
BLRCS208A250B48
EasyCan电容器 - SDY - 20.8/25 kvar - 480 V - 50/60Hz
Schneider Electric
特性
主要信息
产品系列 EasyCan
产品类型 Standard duty capacitor
网络频率 50/60 Hz
系列号 EasyCan
电网谐波含量 <= 10 %
Electrical parameters 20.8 kvar 480 V 50 Hz
25 kvar 480 V 60 Hz
最大允许电压 1.1 x Un (8小时(每24小时))
Continuous overcurrent capacity 1.5 x In
额定电压 480 V AC 50/60 Hz
补充信息
介电损耗 < 0.2 W/kvar
功率损耗 < 0.5 W/kVAr
电容公差 - 5 % 至 10 %
电压测试 2.15 x Un AC 端子之间 适用 10 s
<= 660 V - 3 kV AC 端子与电容器之间 适用 10 s
>= 660 V - 6 kV AC 端子与电容器之间 适用 10 s
浪涌电流 200 x In
Maximum switching operation per year 5000
使用寿命(小时) 100000 小时
电介质材料 聚丙烯锌铝合金镀膜,
浸渍材料 无聚氯联苯 软聚氨酯树脂
可降解
安装类型 室内安装
接线能力 夹紧端子
安装类型 垂直
直径 90 mm
高度 308 mm
产品净重 2.3 kg
环境
符合标准 IEC 60831-2
IEC 60831-1
IP 保护等级 IP20
工作海拔 2000米
温度等级 D
环境温度 -25…55 °C
相对湿度 95 %
包装单位
包装1的单位类别 PCE
个/公斤 1
包装重量 2.26 kg
包装1高度 12.722 cm
包装1宽度 13.338 cm
包装1长度 36.7 cm
包装2的单位类别 S04
包装2的数量 8
包装2重量 19.261 kg
包装2高度 30 cm
包装2宽度 40 cm
包装2长度 60 cm
可持续性
产品类型 Green Premium 产品
REACh法规
print REACh 声明
REACh(不含 SVHC)
欧盟ROHS指令 符合
print 欧盟ROHS声明
无有毒重金属
无汞
RoHS 豁免信息
print 是
中国 ROHS 管理办法
print 中国 ROHS 声明
环境披露
print 产品环境文件
流通资料
print 产品使用寿命终期信息
WEEE 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场,绝不可丢弃于垃圾桶中。
合同保修
保修单 18 months